JAJSVX2A December 2024 – June 2025 SN74AC165-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AC165-Q1 は、シリアル データ入力 (SER)、標準および反転シリアル出力 (QH、QH)、クロック禁止入力 (CLK INH) を備えた 8 ビット パラレル ロード シフト レジスタです。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
|---|---|---|---|
| SN74AC165-Q1 | BQB (WQFN、16) | 3.6mm × 2.6mm | 3.6mm × 2.6mm |
| PW (TSSOP、16) | 6.4mm × 5mm | 5mm × 4.4mm |
論理図 (正論理)