SN74AC165-Q1 の機能モードを、表 7-1 および 表 7-2 に示します。
表 7-1 動作モード表
| 入力(1) |
機能 |
| SH/LD |
CLK |
CLK INH |
| L |
X |
X |
パラレル ロード (2) |
| H |
H |
X |
変更なし |
| H |
X |
H |
変更なし |
| H |
L |
↑ |
シフト (3) |
| H |
↑ |
L |
シフト (3) |
(1) H = High 電圧レベル、L = Low 電圧レベル、X = ドント ケア、↑ = Low から High への遷移
(2) パラレル ロード:入力 A~H の値は各内部レジスタに読み込まれます。
(3) シフト各内部レジスタの内容は、シリアル出力 QH にシフトします。SER のデータは最初のレジスタにシフトされます。
表 7-2 出力機能表
| 内部レジスタ (1)(2) |
出力(3) |
| A — G |
H |
Q |
Q |
| X |
L |
L |
H |
| X |
H |
H |
L |
(1) 内部レジスタとは、デバイス内部のシフト レジスタを指します。これらの値は、パラレル入力からデータをロードするか、シリアル入力からデータを送信することで設定されます。
(2) H = High 電圧レベル、L = Low 電圧レベル、X = ドントケア
(3) H = High に駆動、L = Low に駆動