JAJSVX9A December 2024 – January 2026 TAS5815
PRODUCTION DATA
TAS5815 デバイスは多くの場合、ローパス フィルタとともに使用され、PWM 変調出力のキャリア周波数をフィルタリングして除去するために使用されます。このフィルタは、2 極フィルタを構成する誘導性素子 L と容量性素子 C が存在するため、よく LC フィルタと呼ばれます。
LC フィルタはキャリア周波数を減衰させ、電磁放射を削除し、電源から引き込む電流波形を平滑化します。LC フィルタの存在とサイズは、いくつかのシステム レベルの制約によって決まります。低消費電力の使用事例では、EMI の影響を受けやすい他の回路を採用していない場合も、単純なフェライト ビーズまたはフェライト ビーズとコンデンサを組み合わせることで、一般的に使用されている従来の大型インダクタとコンデンサを置き換えることができます。その他の大電力アプリケーションでは、最大出力に大型のトロイド インダクタが必要であり、オーディオ特性からフィルム コンデンサを使用することができます。必要な負荷と応答に基づいた LC フィルタの適切な部品選択および設計の詳細については、アプリケーション レポート Class-D LC フィルタの設計 (SLOA119) を参照してください。