JAJSVZ8 December   2024 AFE4462

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3概要
  5. 4改訂履歴
  6. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 5.2 サポート・リソース
    3. 5.3 商標
    4. 5.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 5.5 用語集
  7. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

AFE4462は、心拍数モニタリング(HRM)や末梢血管酸素飽和度(SpO2)等の光学的バイオセンシングに適したアナログ フロントエンドです。このデバイスは、16 個までのスイッチング発光ダイオード (LED) と 4 つまでのフォトダイオード (PD) をサポートできます。この AFE は 2 個の LED ドライバを搭載しており、それぞれに 8 ビットの電流制御機能があります。このデバイスは、極めて小さい信号レベルのセンシングに適した、ダイナミック レンジの広い送受信回路を搭載しています。最大 16 の信号位相セットを定義でき、各位相セットは LED と周囲位相の組み合わせで構成されます。レシーバ入力の低ノイズ オフセット DAC を自動的に制御して、周囲光と LED 光からの DC をキャンセルできます。各位相に属する 4 つの PD からの電流は、TIA によって電圧に変換され、フィルタ処理されてから、共通の ADC を使用してデジタル化されます。ADC のコードを、256 サンプルの FIFO に格納することもできます。この FIFO は、SPI または I2C インターフェイスを使用して読み出すことができます。

製品情報
部品番号パッケージ(1)本体サイズ (公称)
AFE4462DSBGA (36)2.60mm × 2.60mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
AFE4462