JAJSW03A January   2003  – December 2024 CD54AC109 , CD74AC109

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 概要
  4. 3 ピン構成および機能
  5. 4 仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  ESD 定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  熱に関する情報
    5. 4.5  電気的特性
    6. 4.6  タイミング要件
    7. 4.7  タイミング要件
    8. 4.8  タイミング要件
    9. 4.9  スイッチング特性
    10. 4.10 スイッチング特性
    11. 4.11 スイッチング特性
    12. 4.12 動作特性
  6. 5 パラメータ測定情報
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.2.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

CD74AC109-Q1 デバイスには、2 つの独立した J-K ポジティブ エッジ トリガ フリップ フロップがあります。その他の入力のレベルに関係なく、プリセット (PRE) 入力を Low レベルにすると出力は High になり、クリア (CLR) 入力を Low レベルにすると出力は Low になります。PRE と CLR が非アクティブ (HIGH) の場合、セットアップ時間の要件を満たす J および K 入力のデータは、クロック (CLK) パルスの正方向エッジで出力に転送されます。このデバイスは車載アプリケーション用に認定済みです。

製品情報
部品番号 パッケージ (1) 本体サイズ (2)
CDx4AC109 D (SOIC、16) 9.90 mm × 3.90mm
N (PDIP、16) 19.3 mm × 6.35mm
J (CDIP、16) 19.56 mm × 6.92mm
詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。
本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。
CD54AC109 CD74AC109 ロジック図ロジック図