JAJSW09B July 2003 – January 2025 SN74HC253-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 電源電圧 | -0.5 | 7 | V | |
| IIK | 入力クランプ電流(2) | (VI < 0 または VI > VCC) | ±20 | mA | |
| IOK | 出力クランプ電流(2) | (VO < 0 または VO > VCC) | ±20 | mA | |
| IO | 連続出力電流 | (VO = 0~VCC) | ±25 | mA | |
| VCC または GND を通過する連続電流 | ±50 | mA | |||
| Tstg | 保存温度 | -65 | 150 | ℃ | |