JAJSW12G April   1998  – January 2025 SN74LV163A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 説明
  4. 3 ピン構成および機能
  5. 4 仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  ESD 定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  熱に関する情報
    5. 4.5  電気的特性
    6. 4.6  タイミング要件、VCC = 2.5 V ± 0.2 V
    7. 4.7  タイミング要件、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    8. 4.8  タイミング要件、VCC = 5 V ± 0.5 V
    9. 4.9  スイッチング特性、VCC = 2.5 V ± 0.2 V
    10. 4.10 スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    11. 4.11 スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    12. 4.12 ノイズ特性
    13. 4.13 動作特性
    14. 4.14 クリア、プリセット、カウント、インヒビットの代表的なシーケンス
  6. 5 パラメータ測定情報
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.2.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V

自由気流での推奨動作温度範囲内、VCC = 3.3V±0.3V (特に記述のない限り) (負荷回路および電圧波形 を参照)
パラメータ 始点 (入力) 終点 (出力) 負荷容量 TA = 25℃ SN74LV163A 単位
最小値 標準値 最大値 最小値 最大値
fmax CL = 15pF 80(1) 160(1) 70 MHz
CL = 50pF 55 125 50
tpd CLK Q CL = 15pF 6.2(1) 12.8(1) 1 15 ns
RCO (カウント モード) 6.8(1) 13.6(1) 1 16
RCO (プリセット モード) 8.8(1) 17.2(1) 1 20
ENT RCO 6.5(1) 12.3(1) 1 14.5
tpd CLK Q CL = 50pF 8 16.3 1 18.5 ns
RCO (カウント モード) 8.8 17.1 1 19.5
RCO (プリセット モード) 10.7 20.7 1 23.5
ENT RCO 8.2 15.8 1 18
MIL-PRF-38535 に準拠した製品では、このパラメータについては、出荷時のテストは行っていません。