JAJSW15C February   2012  – May 2025 CSD16342Q5A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4仕様
    1. 4.1 電気的特性
    2. 4.2 熱特性
  6. 5代表的な MOSFET の特性
  7. 6改訂履歴
  8. 7メカニカル、パッケージ、および注文情報
Data Sheet

CSD16342Q5A 25V、N チャネル NexFET パワー MOSFET

このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。

最新の英語版をダウンロード