JAJSW22A January   2025  – December 2025 LMG3650R070

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 スイッチング パラメータ
      1. 6.1.1 ターンオン時間
      2. 6.1.2 ターンオフ時間
      3. 6.1.3 ドレイン ソース間のターンオンおよびターンオフ スルーレート
      4. 6.1.4 ゼロ電圧検出時間(LMG3656R070のみ)
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
      1. 7.2.1 LMG3650R070 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 ドライブ強度調整
      2. 7.3.2 VDD 電源
      3. 7.3.3 過電流および短絡保護
      4. 7.3.4 過熱保護
      5. 7.3.5 UVLO 保護
      6. 7.3.6 障害通知
      7. 7.3.7 補助 LDO (LMG3651R070のみ)
      8. 7.3.8 ゼロ電圧検出 (ZVD) (LMG3656R070 のみ)
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 詳細な設計手順
        1. 8.2.1.1 スルーレートの選択
        2. 8.2.1.2 信号レベル・シフト
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
      1. 8.3.1 絶縁型電源の使用
      2. 8.3.2 ブートストラップダイオードの使用
        1. 8.3.2.1 ダイオードの選択
        2. 8.3.2.2 ブートストラップ電圧の管理
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 半田接合に対する信頼
        2. 8.4.1.2 電力ループのインダクタンス
        3. 8.4.1.3 信号-グランド接続
        4. 8.4.1.4 バイパス コンデンサ
        5. 8.4.1.5 スイッチ・ノードの静電容量
        6. 8.4.1.6 シグナル インテグリティ
        7. 8.4.1.7 高電圧間隔
        8. 8.4.1.8 基板に関する推奨事項
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1.     付録:パッケージ・オプション
    2. 11.1 テープおよびリール情報
    3. 11.2 メカニカル、パッケージ、および注文情報

ターンオフ時間

ターンオフ遷移には、ターンオフ遅延時間と、ターンオフの立ち下がり時間の 2 つのタイミング要素があります。ターンオフ遅延時間は、INがLOWになってから、ドレインソース間電圧がバス電圧の20%まで上昇するまでの時間です。ターンオフ時の電圧立ち上がり時間は、ドレイン ソース電圧がバス電圧の 20% から 80% へ上昇するまでの時間を指します。ターンオフ タイミング部品は LHB 負荷電流に依存しますが、LMG365xR070 にはターンオフの駆動強度を制限する機能もあります。ドレイン ソース間電流が十分高く、ターンオフ駆動強度が制限される場合、タイミング部品はプログラミング抵抗 RDRVon、RDRVoff、および FLT/RDRV ピンに接続された容量 CDRVoffに依存します。