JAJSW34 January 2025 SN54SC8T157-SEP
PRODUCTION DATA
SN54SC8T157-SEP を使うことで、入力信号を昇圧変換できます。VCC の印加電圧によって、出力電圧と入力スレッショルドが決まります (「推奨動作条件」と「電気的特性」の表を参照)。高インピーダンスの入力に接続した場合、出力電圧は、High 状態ではほぼ VCC、Low 状態では 0V になります。
入力のスレッショルドが低いため、一般的な値よりもはるかに低い入力 High 状態レベルにも対応できます。たとえば、5V 電源で動作するデバイスの標準 CMOS 入力では、VIH(MIN) は 3.5V です。SN54SC8T157-SEP の場合、5V 電源での VIH(MIN) はわずか 2V であるため、標準的な 2.5V から 5V の信号への昇圧変換が可能です。
図 7-3 に示すように確実に、High 状態の入力信号が VIH(MIN) を上回り、Low 状態の入力信号が VIL(MAX) を下回るようにしてください。
昇圧変換の組み合わせは次のとおりです。