TPS38800/TPS388R0 は、SLEEP 0→1 遷移時に複数のアクションを実行します。
- SLEEP 0→1 遷移の後:
- 各レールが MON の OFF スレッショルドを超えると、自動的に (およそ 5 ~ 10μs 以内に発生すると予想されます)、IEN_UVHF および IEN_OVHF レジスタに従って、関連する UV および OV 割り込みがマスクされず、有効 / 無効になります。
- SEQ_TOUT が期限切れになった後。
- TPS38800/TPS388R0 は ACTIVE 状態に入り、TPS38800/TPS388R0 は IEN_UVHF および IEN_OVHF レジスタに応じた通常監視を継続します。