JAJSW55 January 2025 SN74LV8T374-EP
PRODUCTION DATA
SN74LV8T374-EP デバイスは、データを保持またはラッチする必要がある多くのバス インターフェイス タイプのアプリケーションに使用できる高駆動の CMOS デバイスです。3.3V で 24mA の駆動電流を生成できるため、複数の出力の駆動に理想的であり、最大 100MHz の高速アプリケーションにも適しています。入力は 5.5V 耐圧であり、VCC に降圧変換できます。