JAJSWA5C December   2004  – March 2025 SN74LVC244A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 動作特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 平衡化された CMOS 3 ステート出力
      2. 7.3.2 標準 CMOS 入力
      3. 7.3.3 クランプ ダイオード構造
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値最大値単位
VCC電源電圧-0.56.5V
VI入力電圧(2)-0.56.5V
VO高インピーダンスまたは電源オフ状態で出力に印加される電圧範囲(2)-0.56.5V
VOHigh または Low 状態にある任意の出力に印加される電圧範囲(2)(3)-0.5VCC + 0.5V
IIK入力クランプ電流VI < 0-50mA
IOK出力クランプ電流VO < 0-50mA
IO連続出力電流±50mA
VCC または GND を通過する連続電流±100mA
Ptot消費電力TA = -40℃~+125℃(4)(5)500mW
TJ接合部温度150
Tstg保存温度-65150
絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これらはあくまでもストレス評価であり、このデータシートの「セクション 5.3」に示された値と等しい、またはそれを超える条件で本製品が正常に動作することを暗黙的に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
入力電流と出力電流の定格を遵守していても、入力と出力の負電圧の定格を超える可能性があります。
VCC の値は、セクション 5.3の表に記載されています。
DW パッケージの場合:70℃を上回ると、Ptot の値は 8mW/K で線形的に低下します。
DB、DGV、N、NS、PW パッケージの場合:60℃を上回ると、Ptot の値は 5.5mW/K で線形的に低下します。