JAJSWA6B March   2000  – March 2025 TPIC6A596

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 許容損失表
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 電気的特性
    5. 5.5 スイッチング特性
    6. 5.6 熱抵抗
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 シリアル イン インターフェイス
      2. 7.3.2 レジスタのクリア
      3. 7.3.3 出力制御
      4. 7.3.4 カスケードアプリケーション
      5. 7.3.5 電流制限機能
  9. 8 デバイスの機能モード
    1. 8.1 Vcc < 4.5V での動作
    2. 8.2 5.5V < Vcc ≤ 7Vでの動作
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TPIC6A596 デバイスは、比較的大きな負荷電力を必要とするシステムで使用するために設計されたモノリシック、高電圧、中電流出力の 8 ビット シフト レジスタです。本デバイスは、誘導性過渡保護のために電圧クランプを出力に組み込んでいます。パワー ドライバ アプリケーションには、リレー、ソレノイド、その他の中電流または高電圧負荷が含まれています。各オープン ドレイン DMOS トランジスタは、短絡発生時の損傷を防止するために独立したチョッピング電流制限回路を備えています。

このデバイスには、8 ビットのシリアル イン、パラレル アウトのシフト レジスタが内蔵されており、8 ビットの D タイプ ストレージ レジスタへデータを供給します。データ転送は、シフト レジスタとストレージ レジスタのどちらを経由するにしても、シフト レジスタ クロック(SRCK)とレジスタ クロック(RCK)の立ち上がりエッジで行われます。ストレージ レジスタは、シフト レジスタ クリア (SRCLR)が HIGH のとき、出力バッファへデータを転送します。書き込みデータと読み取りデータは、RCK が LOW のときのみ有効です。SRCLRがLOWの場合、デバイスのすべてのレジスタがクリアされます。出力イネーブル (G) が HIGH に保持されると、出力バッファのすべてのデータが LOW に保持され、すべてのドレイン出力がオフになります。G を LOW に保持すると、ストレージ レジスタのデータが出力バッファへ透過的になります。シリアル出力(SER OUT)は、カスケード接続されたアプリケーションに追加のホールドタイムを提供するために、SRCKの立ち下がりエッジでデバイスからクロックアウトされます。これにより、クロック信号にスキューが生じたり、デバイスが互いに近接していなかったり、システムが電磁妨害を許容しなければならない場合、このアプリケーションのパフォーマンスが向上します。

出力は、50V の出力定格と 350mA の連続シンク電流能力を持つローサイド オープン ドレイン DMOS トランジスタです。出力バッファのデータが LOW のとき、DMOS トランジスタの出力がオフになります。データが HIGH のとき、DMOS トランジスタ出力はシンク電流能力を持つようになります。

システムの柔軟性を最大限に高めるため、電源グランド(PGND)端子とロジックグランド(LGND)端子を個別に用意しています。PGND 端子はすべて内部で接続されており、寄生インピーダンスを最小限に抑えるため、各 PGND 端子は電源システムのグランドに外部で接続する必要があります。LGNDとPGND間のシングルポイント接続は、ロジック回路と負荷回路のクロストークを低減する方法により外部的に行う必要があります。

TPIC6A596は、熱特性を強化したデュアルインライン(NE)パッケージと幅広表面実装(DW)パッケージで提供します。TPIC6A596 デバイスは、動作ケース温度範囲 -40℃~125℃ 全体での動作が規定されています。

表 3-1 製品情報
部品番号 パッケージ 本体サイズ (標準)
TPIC6A596 PDIP(20) 24.00mm × 6.86mm
SOIC(24) 15.40mm × 7.50mm
TPIC6A596 論理記号
この記号は ANSI/IEEE 規格 91-1984 と IEC Publication 617-12 に準拠しています。
論理記号