JAJSWB1 March 2025 TXG1041 , TXG1042
PRODUCTION DATA
TXG104x は、4 ビット、固定方向、非ガルバニック ベースの電圧およびグランド レベル トランスレーターであり、1.71V ~ 5.5V の間でのロジック レベル シフトと最大 ±10V までのグランド レベル シフトの両方をサポートできます。従来のレベル シフタと比較して、TXG104x ファミリはさまざまなグランド レベルの電圧変換の課題を解決できます。図 1-1 に、寄生抵抗または容量による GNDA と GNDB の間に DC シフトが発生する一般的な使用事例を示します。
VCCA は GNDA を基準とし、VCCB は GNDB を基準とします。Ax ピンは VCCA ロジック レベルを基準とし、Bx ピンは VCCB ロジック レベルを基準とします。A ポートと B ポートはどちらも、1.71V ~ 5.5V の範囲の電圧に対応しています。このデバイスには 2 つの有効化ピンがあり、OE ピンを GND に接続するかフローティングのままにすると、それぞれの出力を高インピーダンス状態にすることができます。それぞれの出力を高インピーダンス状態にすることができます。入力電力または入力信号が失われた場合、OE が High のとき、出力はデフォルトで Low になります (表 7-1 を参照)。VCC と GND が短絡したときの GNDA と GNDB の間のリーク電流は 30nA 未満です。
TXG104x デバイスは、さまざまなグランド ドメインにわたってノイズ耐性と電源シーケンスを向上させると同時に、低消費電力、レイテンシ、チャネル間スキューを実現します。20VPP で最大 45MHz (図 7-4) までのノイズレベルを抑制できます。このデバイスは、SPI、UART、GPIO、I2S など複数のインターフェイスをサポートできます。
| 部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
|---|---|---|
| TXG1041 TXG1042 | DYY (SOT-14) | 4.20mm × 2.00mm |
| DBQ (QSOP-16) | 4.90 mm × 3.90mm | |
| RUC (X2QFN-14) | 2.00mm × 2.00mm |