JAJSWC0B June   2007  – March 2025 TL4050A , TL4050B , TL4050C

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格 #GUID-0C3A28AF-EAFE-4103-875D-294A55A12D2F/SLOS4567624
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  TL4050x25I の電気的特性
    5. 5.5  TL4050x25Q の電気的特性
    6. 5.6  TL4050x41I の電気的特性
    7. 5.7  TL4050x41Q の電気的特性
    8. 5.8  TL4050x50I の電気的特性
    9. 5.9  TL4050x50Q の電気的特性
    10. 5.10 TL4050x10I の電気的特性
    11. 5.11 TL4050x10Q の電気的特性
  7. 6 代表的特性
  8. 7 詳細説明
  9. 8 アプリケーション情報
    1.     21
    2. 8.1 出力コンデンサ
    3. 8.2 SOT-23 ピンの接続
    4. 8.3 ADC または DAC との使用
    5. 8.4 カソード電流と負荷電流
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 注文情報
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

TL4050x25Q の電気的特性

拡張温度範囲全体、TA = –40°C ~ 125°C (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件TATL4050A25QTL4050B25QTL4050C25Q単位
最小値標準値最大値最小値標準値最大値最小値標準値最大値
VZ逆方向降伏電圧IZ = 100μA25°C2.52.52.5V
ΔVZ逆方向降伏電圧の許容誤差IZ = 100μA25°C-2.52.5-55-1313mV
フルレンジ-1515-1818-2525
IZ,min最小カソード電流25°C416041604160μA
フルレンジ656565
αVZ逆方向降伏電圧の平均温度係数IZ = 10mA25°C±20±20±20ppm/℃
IZ = 1mA25°C±15±15±15
IZ = 100μA25°C±15±15±15
フルレンジ±50±50±50
TL4050 カソード電流変化に伴う逆方向降伏電圧の変化IZ,min < IZ < 1mA25°C0.30.80.30.80.30.8mV
フルレンジ1.21.21.2
1mA < IZ < 15mA25°C2.362.362.36
フルレンジ888
ZZ逆ダイナミック・インピーダンスIZ = 1mA、
f = 120Hz、
IAC = 0.1 IZ
25°C0.30.30.3Ω
eN広帯域ノイズIZ = 100μA、
10Hz ≤ f ≤ 10kHz
25°C414141μVRMS
逆方向降伏電圧の長期安定性t = 1000h、
TA = 25°C ± 0.1°C、
IZ = 100μA
120120120ppm
VHYST熱ヒステリシス(1)ΔTA = –40°C ~ 125°C0.70.70.7mV
熱ヒステリシスは VZ,25°C (–40°C までサイクルした後) ~ VZ,25°C (125°C までサイクルした後) として定義されます。