JAJSWC1A June   2007  – March 2025 TL4051A , TL4051A12 , TL4051B , TL4051B12 , TL4051C , TL4051C12

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格 #GUID-19DC26E8-D6A2-4DC2-B060-CBAB9083A539/SLCS1465781
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 TL4051x12I の電気的特性
    5. 5.5 TL4051x12Q の電気的特性
    6. 5.6 TL4051xI (可変バージョン) の電気的特性
    7. 5.7 TL4051xQ (可変バージョン) の電気的特性
    8. 5.8 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 機能ブロック図
  8. 7 アプリケーション情報
    1.     18
    2. 7.1 出力コンデンサ
    3. 7.2 SOT-23 ピンの接続
    4. 7.3 可変バージョン
    5. 7.4 カソード電流と負荷電流
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 注文情報 #GUID-976CEE24-7363-4E17-A58C-B4BF51CF6EAF/SLOS4878286
    2. 8.2 注文情報 #GUID-673FAB83-2025-46A0-94B9-74C174333480/SLOS4875645
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

TL4051xI (可変バージョン) の電気的特性

フル レンジ TA = –40℃ ~ 85℃ (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件TATL4051AITL4051BITL4051CI単位
最小値標準値最大値最小値標準値最大値最小値標準値最大値
VREFリファレンス電圧IZ = 100μA、
VZ = 5V
25°C1.2121.2121.212V
リファレンス電圧の
許容公差(1)
IZ = 100μA、
VZ = 5V
25°C-1.21.2-2.42.4-66mV
フルレンジ-5.25.2-6.46.4-10.110.1
IZ、min最小カソード電流25°C366036603665μA
フルレンジ656570
TL4051 カソード電流変化に伴うリファレンス電圧の変化IZ、min < IZ < 1mA25°C0.31.10.31.10.31.1mV
フルレンジ1.51.51.5
1mA < IZ < 12mA25°C0.660.660.66
フルレンジ888
TL4051 出力電圧変化に伴うリファレンス電圧の変化IZ = 1mA25°C-1.69-2.8-1.69-2.8-1.69-2.8mV/V
フルレンジ-3.5-3.5-3.5
IFBフィードバック電流25°C701307013070130nA
フルレンジ150150150
αVREFリファレンス電圧の平均温度係数(1)IZ = 10mA、
VZ = 2.5V
25°C±20±20±20ppm/℃
IZ = 1mA、
VZ = 2.5V
25°C±15±15±15
IZ = 100μA、
VZ = 2.5V
25°C±15±15±15
フルレンジ±50±50±50
ZZ逆ダイナミック・インピーダンスIZ = 1mA、
f = 120Hz、
IAC = 0.1 IZ、
VZ = VREF
25°C0.30.30.3Ω
IZ = 1mA、
f = 120Hz、
IAC = 0.1 IZ、
VZ = 10V
25°C222
eN広帯域ノイズIZ = 100μA、
VZ = VREF、
10Hz ≤ f ≤ 10kHz
25°C202020μVRMS
逆方向降伏電圧の長期安定性t = 1000 h、
TA = 25℃ ± 0.1℃、
IZ = 100μA
25°C120120120ppm
VHYST熱ヒステリシス(2)ΔTA = –40℃ ~ 125℃0.30.30.3mV/V
リファレンス電圧の許容誤差と平均温度係数は、出力電圧 (VZ) とともに変化します。「代表的特性」を参照してください。
熱ヒステリシスは VZ、25℃ (–40℃へのサイクル後) – VZ、25℃ (125℃へのサイクル後) として定義されます。