JAJSWC6 March 2025 UC2843L-Q1 , UC2844L-Q1 , UC2845L-Q1
PRODUCTION DATA
この IC は、ピーク電流モード (PCM) 制御または電圧モード (VM) 制御で使用できます。コンバータが PCM で動作しているとき、電圧アンプの出力はコンバータのピーク電流とデューティ サイクルをレギュレートします。IC が VM 制御で使用されるときは、電圧アンプの出力によってパワー コンバータのデューティ サイクルが制御されます。内蔵のエラー アンプと外部のフィードバック回路を使用すると、システムのピーク電流とデューティ サイクルをレギュレートできます。