JAJSWF4 April 2025 SN74ACT86-Q1
PRODUCTION DATA
このアプリケーションでは、2 入力 XOR ゲートが位相差検出器として使用されており、その構成は代表的なアプリケーション ブロック図 に示されています。残りの 3 つのゲートは、システム内の他の用途に使用することもできますし、入力をグランドに接続して未使用のままにしておくことも可能です。
SN74ACT86-Q1 を使用して、基準クロックと他の入力クロックの位相差を識別します。クロック状態が異なる場合、クロックが同じ状態に戻るまで、XOR 出力は HIGH パルスで駆動します。出力をローパス フィルタに供給して、位相差の DC 表現を取得します。