JAJSWF7 April   2025 TPSM84538

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  固定周波数のピーク電流モード
      2. 6.3.2  モード選択
      3. 6.3.3  電圧リファレンス
      4. 6.3.4  出力電圧設定
      5. 6.3.5  スイッチング周波数の選択、同期
      6. 6.3.6  位相シフト
      7. 6.3.7  イネーブルと低電圧誤動作防止の調整
      8. 6.3.8  外部ソフト スタートおよびプリバイアス付きソフト スタート
      9. 6.3.9  パワー グッド
      10. 6.3.10 最小オン時間、最小オフ時間、および周波数フォールドバック
      11. 6.3.11 周波数スペクトラム拡散
      12. 6.3.12 過電圧保護
      13. 6.3.13 過電流および低電圧保護
      14. 6.3.14 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 モードの概要
      2. 6.4.2 重負荷Operation
      3. 6.4.3 パルス周波数変調
      4. 6.4.4 強制連続導通変調
      5. 6.4.5 ドロップアウト動作
      6. 6.4.6 最小オン時間operation
      7. 6.4.7 シャットダウンモード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 7.2.2.2 出力電圧抵抗の選択
        3. 7.2.2.3 スイッチング周波数の選択
        4. 7.2.2.4 ソフトスタート コンデンサの選択
        5. 7.2.2.5 出力コンデンサの選択
        6. 7.2.2.6 入力コンデンサの選択
        7. 7.2.2.7 フィードフォワード コンデンサ CFFの選択
        8. 7.2.2.8 最大周囲温度
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 設計のベスト プラクティス
    4. 7.4 電源に関する推奨事項
    5. 7.5 レイアウト
      1. 7.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.5.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 8.1.2 開発サポート
        1. 8.1.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

TPSM84538 9 ピン RCJ QFN-FCMOD、3.3mm×4.5mm パッケージ (上面図)図 4-1 9 ピン RCJ QFN-FCMOD、3.3mm×4.5mm パッケージ (上面図)
表 4-1 ピンの機能
ピン種類(1)説明
名称番号
EN1Aコンバータへの有効化入力。ENをHighに駆動するか、このピンをフローティングにすると、コンバータが有効になります。外付け分圧抵抗を使用して、可変VIN UVLO機能を実装できます。
FB2A出力帰還入力。出力からGNDへの外部抵抗デバイダのタップにFBを接続して出力電圧を設定します。
GND3Gグランド ピン。ローサイドFETのソース、およびコントローラ回路の接地ピンに接続します。システム接地、および CIN と COUT の接地側に接続します。CIN へのパスは、できる限り短くしてください。
VOUT4P出力電圧。このピンは、内部の降圧インダクタに接続されています。ピンを出力負荷に接続し、このピンと GND との間に外部出力コンデンサを接続します。
SW5Pスイッチング ノード。このピンに外部部品を配置したり、信号に接続したりしないでください。ノイズや EMI の問題を防止するため、このピンに配置する銅の量は最小限に抑える必要があります。
VIN6P内部LDOおよびハイサイドFETへの電源入力ピン。入力バイパスコンデンサは、このピンおよびGNDに直接接続する必要があります。
モード7A軽負荷条件下のモード選択ピンとパワーグッド/ソフトスタート機能。詳細については、「モード選択」を参照してください。
SS/PG8Aこのピンは、MODEピン構成に応じて、ソフトスタート機能またはパワー・グッド機能にできます。ソフトスタート機能が選択されている場合、このピンからGNDに接続された外部コンデンサは、内部リファレンス電圧の立ち上がり時間を定義します。パワー・グッド機能が選択されている場合、このピンはオープン・ドレインのパワー・グッド・インジケータであり、出力電圧がPGスレッショルドや過電圧を下回っている場合、ENシャットダウン中、またはソフトスタート中にLowにアサートされます。
RT / SYNC9A周波数選択と外部クロック同期。接地への抵抗により、デバイスのスイッチング周波数が設定されます。このピンに外部クロックを印加して、スイッチング周波数を同期することもできます。詳細については、「スイッチング周波数の選択、同期」を参照してください。
A = アナログ、P = 電源、G = グランド