JAJSWG9A April   2025  – January 2026 TXG1041-Q1 , TXG1042-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 概要
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 仕様
      1. 5.1.1  絶対最大定格
      2. 5.1.2  ESD 定格
      3. 5.1.3  推奨動作条件
      4. 5.1.4  熱に関する情報
      5. 5.1.5  電気的特性
      6. 5.1.6  電源電流
      7. 5.1.7  スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15 V
      8. 5.1.8  スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2 V
      9. 5.1.9  スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3 V
      10. 5.1.10 スイッチング特性、VCCA = 5.0 ± 0.5 V
      11. 5.1.11 スイッチング特性:Tsk、TMAX
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路および電圧波形
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 プルダウン内蔵の CMOS シュミット トリガ入力
        1. 7.3.1.1 スタティック プルダウン抵抗内蔵の入力
      2. 7.3.2 バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
      3. 7.3.3 VCC 接続解除
      4. 7.3.4 過電圧許容入力
      5. 7.3.5 グリッチ フリーの電源シーケンス
      6. 7.3.6 負のクランプ ダイオード
      7. 7.3.7 フル構成可能なデュアル レール設計
      8. 7.3.8 高速変換をサポート
      9. 7.3.9 AC ノイズ除去
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 使用上の注意
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 規制要件
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TXG104x-Q1 は、4 ビット、固定方向、非ガルバニック ベースの電圧およびグランド レベル トランスレータであり、1.71V ~ 5.5V の間での論理レベル シフトと最大 ±10V までのグランド レベル シフトの両方をサポートできます。従来のレベル シフタと比較して、TXG104x-Q1 ファミリはさまざまなグランド レベルでの電圧変換の課題を解決できます。簡略ブロック図 に、寄生抵抗または容量による GNDA と GNDB の間に DC シフトが発生する一般的な使用事例を示します。

VCCA は GNDA を基準とし、VCCB は GNDB を基準とします。Ax ピンは VCCA ロジック レベルを基準とし、Bx ピンは VCCB ロジック レベルを基準とします。A ポートと B ポートはどちらも、1.71V ~ 5.5V の範囲の電圧に対応しています。このデバイスには 2 つの有効化ピンがあり、OE ピンを GND に接続するかフローティングのままにすると、それぞれの出力を高インピーダンス状態にすることができます。それぞれの出力を高インピーダンス状態にすることができます。入力電力または入力信号が失われた場合、OE が High のとき、出力はデフォルトで Low になります (表 7-1 を参照)。VCC と GND が短絡したときの GNDA と GNDB の間のリーク電流は 30nA 未満です。

TXG104x-Q1 デバイスは、さまざまなグランド ドメインにわたってノイズ耐性と電源シーケンスを向上させると同時に、低消費電力、レイテンシ、チャネル間スキューを実現します。20VPP で最大 45MHz (図 7-5) までのノイズレベルを抑制できます。このデバイスは、SPI、UART、GPIO、I2S など複数のインターフェイスをサポートできます。

パッケージ情報
部品番号パッケージ (1)本体サイズ (公称)
TXG1041-Q1

TXG1042-Q1

DYY (SOT-14)4.20mm × 2.00mm
DBQ (QSOP-16)4.90 mm × 3.90mm
RUC (X2QFN-14)2.00mm × 2.00mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。