JAJSWI0A May 2025 – September 2025 UCC25661-Q1
PRODUCTION DATA
OVP/OTP は電力段を過電圧から保護します。また、負の温度係数 (NTC) サーミスタを使用した過熱保護のためにも OVP/OTP ピンが使用されます。バイアス巻線電圧は、トランスの巻線比による出力電圧のミラーイメージであるため、OVP/OTP ピンをツェナー ダイオードでプルアップすると、OVP を 1 次側に設定するのに便利です。このデザインで、公称出力電圧は 12V です。VCCP の電圧を UVLO スレッショルドより上に維持するために、バイアス巻線と 2 次側巻線の巻数比は 1.5 となっています (すなわち、電圧は 12V を超)。整流ダイオード (Vf) で 0.5V の降下があり、他の損失 (Vloss) によりさらに 0.5V の降下があると仮定すると、バイアス巻線の公称電圧は次の式で計算されます。
この設計に望ましい OVP スレッショルドは、公称値の 140% です。UC25661 デバイスの OVP スレッショルド レベル (VOVPpos) は 3.5V です。
これにより、ツェナー ダイオードに必要な電圧定格は次の式で計算されます。
使用されるツェナーの実際の定格電圧を 23V と仮定すると、OVP がトリガされる実際の出力電圧は次のようになります
通常動作時、OVP/OTP ピンの電圧は 0.8V ~ 3.5V の動作範囲内にあります。過温保護のために、OVP/OTP ピンを OTP スレッショルドである 0.8V 未満にプルダウンします。
室温では、OVP/OTP ピンの電圧は 1.4V と見なされます。そのため、室温での OVP/OTP ピンの実効抵抗値は以下のとおりです
ここで、Rext はサーミスタと並列に接続された外付け抵抗です。RNTC_25 は室温でのサーミスタの抵抗値です。
UCC25661EVM-128 では、過温保護は 110°C に設定されています。NTC の入手性と温度係数に基づいて、式 73 を選択します。詳細については、B57371V2474J060 データシートを参照してください。RNTC_110 は、110°C におけるサーミスタの抵抗です。
OTP トリガの場合、OVP/OTP ピンの電圧は 0.8V 未満に設定します。
式 72、式 73、式 75 から、RNTC_25 は 510kΩ、Rext は 14.4kΩ になります。その結果、RNTC_25 = 470kΩ、Rext=15kΩ になります。RNTC_25 = 470kΩ のメーカー型番は B57371V2474J060 です。
室温および新しく選択された抵抗で、OVP/OTP 電圧は次のように計算されます。
1100C では、OVP/OTP 電圧は次のように計算されます。