JAJSWJ2 May   2025 ADS9127 , ADS9128 , ADS9129

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件
    7. 5.7  スイッチング特性
    8. 5.8  タイミング図
    9. 5.9  代表的特性:すべてのデバイス
    10. 5.10 代表的特性:ADS9129
    11. 5.11 代表的特性:ADS9128
    12. 5.12 代表的特性:ADS9127
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 アナログ入力
      2. 6.3.2 アナログ入力帯域幅
      3. 6.3.3 ADC の伝達関数
      4. 6.3.4 基準電圧
      5. 6.3.5 温度センサ
      6. 6.3.6 データの平均化
      7. 6.3.7 デジタル ダウン コンバータ
      8. 6.3.8 データ インターフェイス
        1. 6.3.8.1 データ フレーム幅
        2. 6.3.8.2 複数の ADC の同期
        3. 6.3.8.3 データ インターフェイスのテスト パターン
          1. 6.3.8.3.1 固定パターン
          2. 6.3.8.3.2 交互テスト パターン
          3. 6.3.8.3.3 デジタル ランプ
      9. 6.3.9 ADC サンプリング クロック入力
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 リセット
      2. 6.4.2 パワーダウン オプション
      3. 6.4.3 通常動作
      4. 6.4.4 初期化シーケンス
    5. 6.5 プログラミング
      1. 6.5.1 レジスタ書き込み
      2. 6.5.2 レジスタ読み出し
      3. 6.5.3 複数のデバイス:SPI 構成のデイジーチェーン トポロジ
        1. 6.5.3.1 デイジーチェーンでのレジスタ書き込み
        2. 6.5.3.2 デイジーチェーンでのレジスタ読み出し
  8. 7 レジスタ マップ
    1. 7.1 レジスタ バンク 0
    2. 7.2 レジスタ バンク 1
    3. 7.3 レジスタ バンク 2
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 ≤20kHz の入力信号帯域幅のデータ アクイジション (DAQ) 回路
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 ≤100kHz の入力信号帯域幅のデータ アクイジション (DAQ) 回路
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 アプリケーション曲線
      3. 8.2.3 ≤1MHz の入力信号帯域幅のデータ アクイジション (DAQ) 回路
        1. 8.2.3.1 設計要件
        2. 8.2.3.2 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 11.1 メカニカル データ

レイアウトのガイドライン

図 8-11 に、ADS912x の基板レイアウト例が示されています。デジタル ラインはアナログ信号パスで交差することを避け、アナログ入力信号と基準信号はノイズ源から遠ざけます。0.1μF セラミック バイパス コンデンサは、アナログ (AVDD_5V および VDD_1V8) とデジタル (VDD_1V8) の電源ピンの近くに配置します。電源ピンとバイパス コンデンサの間にビアを配置しないでください。リファレンス デカップリング コンデンサをデバイスの REFIO ピンと REFM ピンの近くに配置します。REFIO ピンとバイパス コンデンサの間にビアを配置しないでください。GND ピンと REFM ピンを短い低インピーダンスのパスを使用してグランド プレーンに接続します。