JAJSWL6 May   2025 SN74AC3G98-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 電気的特性
    4. 5.4 推奨動作条件
    5. 5.5 熱に関する情報
    6. 5.6 スイッチング特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      2. 7.3.2 CMOS シュミット トリガ入力
      3. 7.3.3 ウェッタブル フランク
      4. 7.3.4 クランプ ダイオード構造
    4. 7.4 デバイスの機能モード
    5. 7.5 組み合わせロジックの構成
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
      4. 8.2.4 電源に関する推奨事項
      5. 8.2.5 レイアウト
        1. 8.2.5.1 レイアウトのガイドライン
        2. 8.2.5.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

スイッチング特性

自由空気での動作温度範囲内、CL = 50pF、TA = 25℃で測定した代表値 (特に記述のない限り)。「パラメータ測定情報」参照
パラメータ 始点 (入力) 終点 (出力) VCC -40℃~125℃ 単位
最小値 標準値 最大値
tpd A Y 1.5 V 38 ns
3.3V ± 0.3V 13.5 ns
5V ± 0.5V 9.9 ns
6 V 8.4 ns
B Y 1.5 V 36.4 ns
3.3V ± 0.3V 13.1 ns
5V ± 0.5V 9.6 ns
6 V 8.1 ns
C Y 1.5 V 38.9 ns
3.3V ± 0.3V 13.6 ns
5V ± 0.5V 9.8 ns
6 V 8.2 ns
tsk(o) Q 1.5 V 4 ns
6 V 1 ns
CPD(1) CLK Q 5 V 50 pF
CL = 50pF、F = 1MHz で測定した電力散逸容量