JAJSWL8A May 2025 – August 2025 SN74AC3G97-Q1
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| A1 | 1 |
I |
チャネル 1、入力 A |
| B1 | 2 |
I |
チャネル 1、入力 B |
| A2 | 3 |
I |
チャネル 2、入力 A |
| B2 | 4 |
I |
チャネル 2、入力 B |
| A3 | 5 |
I |
チャネル 3、入力 A |
| B3 | 6 |
I |
チャネル 3、入力 B |
| GND | 7 |
G |
グランド |
| Y3 | 8 |
O |
チャネル 3、出力 Y |
| C3 | 9 |
I |
チャネル 3、入力 C |
| Y2 | 10 |
O |
チャネル 2、出力 Y |
| C2 | 11 |
I |
チャネル 2、入力 C |
| Y1 | 12 |
O |
チャネル 1、出力 Y |
| C1 | 13 |
I |
チャネル 1、入力 C |
| VCC | 14 |
P |
正電源 |
| サーマル パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください | |