JAJSWL9J August 2006 – May 2025 TLE4275-Q1
PRODUCTION DATA
従来のチップ:TA = 25°C、新しいチップ:TJ =–40°C ~ 150°C、VIN = 13.5V、IOUT = 100µA、COUT = 2.2µF、1mΩ< C OUT ESR < 2 Ω、および CIN = 1µF で規定 (特に記述のない限り)

| VIN = 6V |


| VOUT = 5V、IOUT = 150mA |

| VOUT = 5V、IOUT = 1mA |

| COUT = 10nF、VOUT = 5V |


| VI = 13.5V |


| TJ = 25°C |

| VIN = 20V |

| VDELAY = 1V |


| VIN = 13.5V、ILoad = 200mA、COUT = 22µF |

| COUT = 10µF (X7R 50V)、VOUT = 5V |

| COUT = 10µF (X7R 50V)、VOUT = 5V |




| VOUT = 5V、IOUT = 100mA、VIN = 5.5V ~ 6.5V、 立ち上がり時間 = 1µs |

| VOUT = 5V、IOUT = 0mA ~ 100mA、スルー レート = 1A/µs、 COUT = 10µF |

| VOUT = 5V、IOUT = 45mA ~ 105mA、スルー レート = 0.1A/µs、 COUT = 10µF |

| VOUT = 5V、IOUT = 0mA ~ 150mA、スルー レート = 1A/µs、COUT = 10µF |

| VOUT = 5V、IOUT = 0mA ~ 500mA、スルー レート = 1A/µs、 COUT = 10µF |

| VIN = VOUT + 1V、VOUT = 90% × VOUT(NOM) |



| VI = 28V |


| VOUT = 5V、IOUT = 5mA |

| COUT = 10nF、VOUT = 5V |

| VOUT = 5V |

| VI = 13.5V |



| VIN = 3V |

| VI = 13.5V、VD = 1V |

| VI = 13.5V |

| VIN = 13.5V、ILoad = 1mA、COUT = 22µF |

| VIN = 13.5V、ILoad = 400mA、COUT = 22µF |

| COUT = 10µF (X7R 50V)、IOUT = 500mA、VOUT = 5V |

| COUT = 10µF (X7R 50V)、VOUT = 3.3V |



| VOUT = 5V、IOUT = 1mA、VIN = 13.5V ~ 45V、 スルー レート = 2.7V/µs |

| VOUT = 5V、IOUT = 0mA ~ 100mA、スルー レート = 1A/µs、 COUT = 10µF |

| VOUT = 5V、IOUT = 45mA ~ 105mA、スルー レート = 0.1A/µs、 COUT = 10µF |

| VOUT = 5V、IOUT = 0mA ~ 150mA、スルー レート = 1A/µs、 COUT = 10µF |

| VOUT = 5V、IOUT = 150mA ~ 350mA、スルー レート = 0.1A/µs、 COUT = 10µF |

| VOUT = 5V、IOUT = 0mA ~ 500mA、スルー レート = 1A/µs、 COUT = 10µF |

| VIN = 13.5V、VOUT = 5V、IOUT = 150mA、COUT = 10µF |