JAJSWN8D September   2009  – June 2025 SN74AUP2G14

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性
    7. 5.7  スイッチング特性
    8. 5.8  スイッチング特性
    9. 5.9  スイッチング特性
    10. 5.10 動作特性
    11. 5.11 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 伝搬遅延、セットアップ時間とホールド時間、およびパルス幅
    2. 6.2 イネーブルおよびディセーブル時間
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

推奨動作条件

(1) を参照
最小値 最大値 単位
VCC 電源電圧 0.8 3.6 V
VI 入力電圧 0 3.6 V
VO 出力電圧 0 VCC V
IOH High レベル出力電流 VCC = 0.8V -20 μA
VCC = 1.1V -1.1 mA
VCC = 1.4V -1.7
VCC = 1.65V -1.9
VCC = 2.3V -3.1
VCC = 3V -4
IOL Low レベル出力電流 VCC = 0.8V 20 μA
VCC = 1.1V 1.1 mA
VCC = 1.4V 1.7
VCC = 1.65V 1.9
VCC = 2.3V 3.1
VCC = 3V 4
TA 自由空気での動作温度 -40 85 ℃
デバイスが適切に動作するように、デバイスの未使用の入力はすべて、VCC または GND に固定する必要があります。『低速またはフローティング CMOS 入力の影響』を参照してください。