JAJSWO9 June   2025 TXG8122-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能 — TXG8122-Q1
  6. 5 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  電気的特性
    5. 5.5  電源電流特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3 V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCCA = 5 ± 0.5 V
    8. 5.8  電気的特性 (85°C)
    9. 5.9  電源電流特性 (85°C)
    10. 5.10 スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3V (85°C)
    11. 5.11 スイッチング特性、VCCA = 5 ± 0.5V (85°C)
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 双方向レベル変換
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 規制要件
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

設計要件

この設計例では、表 7-1の設計パラメ ータを使用します。

表 7-1 設計パラメータ
設計パラメータ例の値
入力電圧範囲1.71V ~ 5.5V
出力電圧範囲1.71V ~ 5.5V