JAJSWP4 June   2025 TXG8010-Q1

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 電気的特性
    5. 5.5 スイッチング特性、VCCA = 1.8 ± 0.15 V
    6. 5.6 スイッチング特性、VCCA = 2.5 ± 0.2 V
    7. 5.7 スイッチング特性、VCCA = 3.3 ± 0.3 V
    8. 5.8 スイッチング特性、VCCA = 5.0 ± 0.5 V
    9. 5.9 スイッチング特性:Tsk、TMAX
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 負荷回路および電圧波形
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 プルダウン内蔵の CMOS シュミット トリガ入力
        1. 7.3.1.1 スタティック プルダウン抵抗内蔵の入力
      2. 7.3.2 バランスのとれた高駆動能力の CMOS プッシュプル出力
      3. 7.3.3 VCC 接続解除
      4. 7.3.4 過電圧許容入力
      5. 7.3.5 グリッチ フリーの電源シーケンス
      6. 7.3.6 負のクランプ ダイオード
      7. 7.3.7 フル構成可能なデュアル レール設計
      8. 7.3.8 高速変換をサポート
      9. 7.3.9 AC ノイズ除去
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 規制要件
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

AC ノイズ除去

TXG8010-Q1 はグランドにノイズの多い環境での I/O 電圧変換をサポートします。下のプロットは、全周波数帯域でのピーク ツー ピーク電圧において、GNDA と GNDB が 2 つのシステム間の通信を中断せずに除去できるノイズ量を示しています。一例として、図 7-5以下に、10kHz で 2VPP のグランドバウンスを持つ GNDA を示しますが、劣化なしで 5V を 2.5V に効果的に変換します。
TXG8010-Q1 AC ノイズ除去プロット図 7-4 AC ノイズ除去プロット
TXG8010-Q1 10kHz における AC グランド ノイズ 2VPP による 5V から 2.5V への I/O 変換を示す波形図 7-5 10kHz における AC グランド ノイズ 2VPP による 5V から 2.5V への I/O 変換を示す波形