JAJSWP5 June 2025 MMBZ15VAL-Q1 , MMBZ27VAL-Q1
PRODUCTION DATA
| 部品番号 | VRWM | IT における VBR (V) | クランプ電圧 (1)(2)IPP における VC (V) | 逆リーク電流 VRWM における IR (nA) | 温度係数 IT における SZ (mV/C) | 容量 CD (pF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電圧 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | IT (mA) | 最大値 | IPP (A) | 最大値 | 標準値 | IT (mA) | 最大値 | |
| MMBZ15VAL-Q1 | 12 | 14.3 | 15 | 15.8 | 1 | 20 | 1.7 | 50 | 11 | 1 | 105 |
| MMBZ27VAL-Q1 | 22 | 25.65 | 27 | 28.35 | 1 | 39 | 0.9 | 50 | 23 | 1 | 73 |