JAJSWP8 June   2025 TPS51375L

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 代表的特性
  7. 6 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1  PWM 動作と D-CAP3™ 制御モード
      2. 6.3.2  リモート センス
      3. 6.3.3  ボディ ブレーキ
      4. 6.3.4  5V LDO と BYP 機能
      5. 6.3.5  ソフトスタート
      6. 6.3.6  デューティ比の大きい動作
      7. 6.3.7  パワー グッド
      8. 6.3.8  電流保護と低電圧保護
      9. 6.3.9  過電圧保護
      10. 6.3.10 UVLO 保護
      11. 6.3.11 出力電圧放電
      12. 6.3.12 スタンバイ動作
      13. 6.3.13 サーマル シャットダウン
    4. 6.4 デバイスの機能モード
      1. 6.4.1 高度な Eco-mode 制御
  8. 7 アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション情報
    2. 7.2 代表的なアプリケーション
      1. 7.2.1 設計要件
      2. 7.2.2 詳細な設計手順
        1. 7.2.2.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
        2. 7.2.2.2 外付け部品の選択
          1. 7.2.2.2.1 リモート センス アンプと出力電圧の調整
          2. 7.2.2.2.2 インダクタの選択
          3. 7.2.2.2.3 出力コンデンサの選択
          4. 7.2.2.2.4 入力コンデンサの選択
          5. 7.2.2.2.5 ブートストラップ コンデンサの選定
      3. 7.2.3 アプリケーション曲線
    3. 7.3 電源に関する推奨事項
    4. 7.4 レイアウト
      1. 7.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.4.2 レイアウト例
  9. 8 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 デバイス サポート
      1. 8.1.1 開発サポート
        1. 8.1.1.1 WEBENCH® ツールによるカスタム設計
    2. 8.2 ドキュメントのサポート
      1. 8.2.1 関連資料
    3. 8.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 8.4 サポート・リソース
    5. 8.5 商標
    6. 8.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 8.7 用語集
  10. 9 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報
ブートストラップ コンデンサの選定

適切な動作のためには、BST ピンと SW ピンの間に 0.1μF のセラミック コンデンサを接続する必要があります。DC バイアスのディレーティングを最小限に抑えるため、コンデンサの定格は 10V 以上にする必要があります。

BST コンデンサと直列に抵抗を追加することで、ハイサイド MOSFET のターンオンを低速にし、SW ピンのオーバーシュートの立ち上がりエッジのオーバーシュートを低減できます。この動作には、電力損失の増加と効率の低下というトレードオフが伴います。ベスト プラクティスとして、プロトタイプの設計に 0Ω のプレースホルダを配置します。これは、PCB レイアウトの寄生インダクタンスが通常よりも SW ピンでの電圧オーバーシュートが大きくなる場合に備えてください。この方法により、電圧をデバイスの定格内に維持し、SW ノードの高周波ノイズを低減することができます。