JAJSWR3A March 2016 – June 2025 CSD18536KTT
PRODUCTION DATA
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スタティック特性 | |||||||
| BVDSS | ドレイン - ソース間電圧 | VGS = 0V、ID = 250μA | 60 | V | |||
| IDSS | ドレイン - ソース間リーク電流 | VGS = 0V、VDS = 48V | 1 | μA | |||
| IGSS | ゲート - ソース間リーク電流 | VDS = 0V、VGS = 20V | 100 | nA | |||
| VGS(th) | ゲート - ソース間スレッショルド電圧 | VDS = VGS、ID = 250μA | 1.4 | 1.8 | 2.2 | V | |
| RDS(on) | ドレイン - ソース間オン抵抗 | VGS = 4.5V、ID = 100A | 1.7 | 2.2 | mΩ | ||
| VGS = 10V、ID = 100A | 1.3 | 1.6 | mΩ | ||||
| gfs | 相互コンダクタンス | VDS = 6V、ID = 100A | 312 | S | |||
| ダイナミック特性 | |||||||
| Ciss | 入力容量 | VGS = 0V、VDS = 30V、ƒ = 1MHz | 8790 | 11430 | pF | ||
| Coss | 出力容量 | 1410 | 1840 | pF | |||
| Crss | 帰還容量 | 39 | 51 | pF | |||
| RG | 直列ゲート抵抗 | 0.7 | 1.4 | Ω | |||
| Qg | ゲートの合計電荷 (10V) | VDS = 30V、ID = 100A | 108 | 140 | nC | ||
| Qgd | ゲート ドレイン間のゲート電荷量 | 14 | nC | ||||
| Qgs | ゲート ソース間のゲート電荷量 | 18 | nC | ||||
| Qg(th) | Vth でのゲート電荷量 | 17 | nC | ||||
| Qoss | 出力電荷量 | VDS = 30V、VGS = 0V | 230 | nC | |||
| td(on) | ターンオン遅延時間 | VDS = 30V、VGS = 10V、 IDS = 100A、RG = 0Ω | 11 | ns | |||
| tr | 立ち上がり時間 | 5 | ns | ||||
| td(off) | ターンオフ遅延時間 | 24 | ns | ||||
| tf | 立ち下がり時間 | 4 | ns | ||||
| ダイオード特性 | |||||||
| VSD | ダイオード順方向電圧 | ISD = 100A、VGS = 0V | 0.9 | 1.0 | V | ||
| Qrr | 逆方向回復電荷 | VDS= 30V、IF = 100A、 di/dt = 300A/μs | 323 | nC | |||
| trr | 逆方向回復時間 | 86 | ns | ||||