JAJSWV8B
October 1987 – June 2025
TLV2711
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
説明
3
ピン構成および機能
4
仕様
4.1
絶対最大定格
4.2
許容損失表
4.3
推奨動作条件
4.4
電気的特性、VDD = 3V
4.5
動作特性、VDD = 3V
4.6
電気的特性、VDD = 5V
4.7
動作特性、VDD = 5V
5
代表的特性
6
アプリケーションと実装
6.1
アプリケーション情報
6.1.1
大容量性負荷の駆動
6.1.2
高 DC 負荷の駆動
7
デバイスおよびドキュメントのサポート
7.1
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
7.2
サポート・リソース
7.3
商標
7.4
静電気放電に関する注意事項
7.5
用語集
8
改訂履歴
9
メカニカル、パッケージ、および注文情報
1
特長
出力スイングに両方の電源レールを含む
低ノイズ:50nV/√
Hz
(標準、f = 1kHz)
低い入力バイアス電流:1pA (標準値)
超低消費電力:チャネルあたり 11μA (標準)
同相入力電圧範囲に負のレールを含む
広い電源電圧範囲:2.7V ~ 10V
SOT-23 パッケージで供給