JAJSWW4E February   1997  – July 2025 TLE2141 , TLE2141A , TLE2142 , TLE2142A , TLE2142AM , TLE2142AM-D , TLE2142M , TLE2142M-D , TLE2144 , TLE2144A , TLE2144AM , TLE2144M , TLE2144M-D

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  推奨動作条件
    3. 5.3  TLE2141C の電気的特性
    4. 5.4  TLE2141C の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    5. 5.5  TLE2141C の電気的特性
    6. 5.6  TLE2141C の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    7. 5.7  TLE2142C の電気的特性
    8. 5.8  TLE2142C の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    9. 5.9  TLE2142C の電気的特性
    10. 5.10 TLE2142C の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    11. 5.11 TLE2144C の電気的特性
    12. 5.12 TLE2144C の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    13. 5.13 TLE2144C の電気的特性
    14. 5.14 TLE2144C の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    15. 5.15 TLE2141I の電気的特性
    16. 5.16 TLE2141I の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    17. 5.17 TLE2141I の電気的特性
    18. 5.18 TLE2141I の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    19. 5.19 TLE2142I の電気的特性
    20. 5.20 TLE2142I の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    21. 5.21 TLE2142I の電気的特性
    22. 5.22 TLE2142I の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    23. 5.23 TLE2144I の電気的特性
    24. 5.24 TLE2144C の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    25. 5.25 TLE2144I の電気的特性
    26. 5.26 TLE2144I の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    27. 5.27 TLE2144I の電気的特性
    28. 5.28 TLE2141M の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    29. 5.29 TLE2141M の電気的特性
    30. 5.30 TLE2141M の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    31. 5.31 TLE2142M の電気的特性
    32. 5.32 TLE2142M の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    33. 5.33 TLE2142M の電気的特性
    34. 5.34 TLE2142M の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    35. 5.35 TLE2144M の電気的特性
    36. 5.36 TLE2144Mの動作特性
    37. 5.37 TLE2144M の電気的特性
    38. 5.38 TLE2144Mの動作特性
    39. 5.39 TLE2141Y の電気的特性
    40. 5.40 TLE2142Y の電気的特性
    41. 5.41 TLE2144Y の電気的特性
    42. 5.42 代表的特性
  7. 6詳細説明
    1. 6.1 概要
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 7.2 サポート・リソース
    3. 7.3 商標
    4. 7.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 7.5 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

TLE2144Mの動作特性

VCC = 5V、TA = 25℃
パラメータ テスト条件 TLE2144M TLE2144AM 単位
最小値 標準値 最大値 最小値 標準値 最大値
SR+ 正のスルーレート AVD = − 1、RL = 2kΩ(1)、CL = 500pF 45 45 V/μs
SR− 負のスルーレート 42 42
ts セトリング タイム A VD =-1、2.5Vステップ 0.1% まで 0.66 0.66 μs
0.01% まで 0.99 0.99
RS = 20 Ω、f = 10Hz 15 15 nV/√Hz
Vn 等価入力ノイズ電圧 RS = 20 Ω、f = 1kHz 10.5 10.5
VN(PP) ピークツーピークの等価入力ノイズ電圧 f = 0.1Hz~1Hz 0.48 0.48 µV
f = 0.1Hz~10Hz 0.51 0.51
In 等価入力ノイズ電流 f = 10Hz 1.92 1.92 pA/√Hz
f = 1kHz 0.5 0.5
THD + N 全高調波歪みおよびノイズ VO = 1V~3V、RL = 2kΩ(1)、
A VD = 2、f = 10kHz
0.0052% 0.0052%
B1 ユニティ ゲイン帯域幅 RL = 2kΩ(1)、CL = 100pF 5.9 5.9 MHz
ゲイン帯域幅積 RL = 2kΩ(1)、CL = 100pF、
f = 100kHz
5.8 5.8 MHz
BOM 最大出力 — スイング帯域幅(2) VO(PP) = 2V、RL = 2kΩ(1)、AVD = 1 380 380 kHz
φm 位相マージン RL = 2kΩ(1)(1)、
CL = 100pF
57° 57°
R Lは2.5Vで終端します。
-0.1dBで測定。