JAJSWW4F February   1997  – October 2026 TLE2141 , TLE2141A , TLE2142 , TLE2142A , TLE2142AM , TLE2142AM-D , TLE2142M , TLE2142M-D , TLE2144 , TLE2144A , TLE2144AM , TLE2144M , TLE2144M-D

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  推奨動作条件
    3. 5.3  TLE2141C の電気的特性
    4. 5.4  TLE2141C の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    5. 5.5  TLE2141C の電気的特性
    6. 5.6  TLE2141C の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    7. 5.7  TLE2142C の電気的特性
    8. 5.8  TLE2142C の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    9. 5.9  TLE2142C の電気的特性
    10. 5.10 TLE2142C の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    11. 5.11 TLE2144C の電気的特性
    12. 5.12 TLE2144C の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    13. 5.13 TLE2144C の電気的特性
    14. 5.14 TLE2144C の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    15. 5.15 TLE2141I の電気的特性
    16. 5.16 TLE2141I の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    17. 5.17 TLE2141I の電気的特性
    18. 5.18 TLE2141I の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    19. 5.19 TLE2142I の電気的特性
    20. 5.20 TLE2142I の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    21. 5.21 TLE2142I の電気的特性
    22. 5.22 TLE2142I の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    23. 5.23 TLE2144I の電気的特性
    24. 5.24 TLE2144C の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    25. 5.25 TLE2144I の電気的特性
    26. 5.26 TLE2144I の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    27. 5.27 TLE2144I の電気的特性
    28. 5.28 TLE2141M の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    29. 5.29 TLE2141M の電気的特性
    30. 5.30 TLE2141M の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    31. 5.31 TLE2142M の電気的特性
    32. 5.32 TLE2142M の動作特性、VCC = 5V、TA = 25℃
    33. 5.33 TLE2142M の電気的特性
    34. 5.34 TLE2142M の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃
    35. 5.35 TLE2144M の電気的特性
    36. 5.36 TLE2144Mの動作特性
    37. 5.37 TLE2144M の電気的特性
    38. 5.38 TLE2144Mの動作特性
    39. 5.39 TLE2141Y の電気的特性
    40. 5.40 TLE2142Y の電気的特性
    41. 5.41 TLE2144Y の電気的特性
    42. 5.42 代表的特性
  7. 6詳細説明
    1. 6.1 概要
  8. 7デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 7.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 7.2 サポート・リソース
    3. 7.3 商標
    4. 7.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 7.5 用語集
  9. 8改訂履歴
  10. 9メカニカル、パッケージ、および注文情報

TLE2141C の動作特性、VCC± = ±15V、TA = 25℃

パラメータテスト条件TLE2141CTLE2141AC単位
最小値標準値最大値最小値標準値最大値
SR+正のスルーレートAVD = − 1、RL = 2kΩ、CL = 500pF27(2)4527(2)45V/μs
SR–負のスルーレート27(2)4227(2)42
tsセトリング タイムAVD = -1、10Vステップ0.1% まで0.430.43μs
0.01% まで0.640.64
Vn等価入力ノイズ電圧RS = 20 Ω、f = 10Hz1515nV/√Hz
RS = 20 Ω、f = 1kHz10.510.5
VN(PP)ピークツーピークの等価入力ノイズ電圧f = 0.1Hz~1Hz0.480.48μV
f = 0.1Hz~10Hz0.510.51
In等価入力ノイズ電流f = 10Hz1.891.89pA/√Hz
f = 1kHz0.470.47
THD + N全高調波歪みおよびノイズVO(PP) = 20V、RL = 2kΩ、(1)
A VD = 10、f = 10kHz
0.06%0.06%
B1ユニティ ゲイン帯域幅RL = 2kΩ、CL = 100pF(1)66MHz
ゲイン帯域幅積RL = 2kΩ、CL = 100pF、(1)
f = 100kHz
5.95.9MHz
BOM最大出力 — スイング帯域幅(3)VO(PP) = 2V、RL = 2kΩ、
AVD = 1、CL = 100pF(1)
668668kHz
φmユニティ ゲインでの位相マージンRL = 2kΩ、CL = 100pF(1)58°58°
RLとCLは2.5Vに終端します。
特性評価によって仕様規定されています。
-0.1dBで測定。