JAJSWX7 July 2025 SN74AHCT373-Q1
PRODUCTION DATA
図 4-1 SN74AHCT373-Q1 RKS パッケージ(上面図)
図 4-2 SN74AHCT373-Q1 PW、DGS パッケージ | ピン | 種類(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| OE | 1 | I | 出力イネーブル、アクティブ Low |
| 1Q | 2 | O | チャネル 1 の出力 |
| 1D | 3 | I | チャネル 1 の入力 |
| 2D | 4 | I | チャネル 2 の入力 |
| 2Q | 5 | O | チャネル 2 の出力 |
| 3Q | 6 | O | チャネル 3 の出力 |
| 3D | 7 | I | チャネル 3 の入力 |
| 4D | 8 | I | チャネル 4 の入力 |
| 4Q | 9 | O | チャネル 4 の出力 |
| GND | 10 | G | グランド |
| LE | 11 | I | ラッチ イネーブル |
| 5Q | 12 | O | チャネル 5 の出力 |
| 5D | 13 | I | チャネル 5 の入力 |
| 6D | 14 | I | チャネル 6 の入力 |
| 6Q | 15 | O | チャネル 6 の出力 |
| 7Q | 16 | O | チャネル 7 の出力 |
| 7D | 17 | I | チャネル 7 の入力 |
| 8D | 18 | I | チャネル 8 の入力 |
| 8Q | 19 | O | チャネル 8 の出力 |
| VCC | 20 | P | 正電源 |
| サーマル パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 | |