JAJSX04 July 2025 INA299-Q1
PRODUCTION DATA
INA299-Q1 は、-2V ~ +80V. で大きな入力同相電圧をサポートしています。INA299-Q1の内部トポロジにより、同相範囲が電源電圧 (VS) を超えることができます。これにより、2.7V ~ 12V の電源電圧範囲を超えるローサイドまたはハイサイド電流検出アプリケーションに INA299-Q1 を使用できます。