JAJSX27 August   2025 SN74AC125

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4.   4
  5. 説明
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  8. パラメータ測定情報
  9. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 平衡化された CMOS 3 ステート出力
      2. 7.3.2 標準 CMOS 入力
      3. 7.3.3 クランプ ダイオード構造
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  10. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  11. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  12. 10改訂履歴
  13. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

ピン構成および機能

SN74AC125 SN74AC125 BQA または  パッケージ (上面図)図 4-1 SN74AC125 BQA または パッケージ (上面図)
SN74AC125 SN74AC125、PW パッケージ (上面図)図 4-2 SN74AC125、PW パッケージ (上面図)
ピンの機能
ピン 種類(1) 説明
名称 番号
1OE 1 I チャネル 1、アクティブ Low 出力イネーブル
1A 2 I チャネル 1、入力 A
1Y 3 O チャネル 1、出力 Y
2OE 4 I チャネル 2、アクティブ Low 出力イネーブル
2A 5 I チャネル 2、入力 B
2Y 6 O チャネル 2、出力 Y
GND 7 G グランド
3Y 8 O チャネル 3、出力 Y
3A 9 I チャネル 3、入力 A
3OE 10 I チャネル 3、アクティブ Low 出力イネーブル
4Y 11 O チャネル 4、出力 Y
4A 12 I チャネル 4、入力 A
4OE 13 I チャネル 4、アクティブ Low 出力イネーブル
VCC 14 P 正電源
サーマル パッド(2) サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。
信号タイプ:I = 入力、O = 出力、G = グランド、P = 電源。
BQA パッケージのみ。