JAJSX40
August 2025
BQ79758B-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
説明
4
デバイスおよびドキュメントのサポート
4.1
デバイス サポート
4.1.1
サード・パーティ製品に関する免責事項
4.2
ドキュメントのサポート
4.2.1
関連資料
4.3
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
4.4
サポート・リソース
4.5
商標
4.6
静電気放電に関する注意事項
4.7
用語集
5
メカニカル、パッケージ、および注文情報
5.1
付録:パッケージ オプション
5.2
テープおよびリール情報
5.3
メカニカル データ
1
特長
以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
機能安全準拠
ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
ASIL D までの決定論的対応能力
ASIL D までのハードウェア機能
デバイスあたり直列 9~18 個のバッテリを測定。最大 64 個のデバイスをスタック可能
標準精度 ±1mV の専用 ADC
ゲイン誤差ドリフトが ±0.1%、入力範囲が ±275mV の 2 つの独立した電流センス ADC。
プログラマブルな過電流検出コンパレータ
完全な冗長性を備えたリンプ ホーム モードをサポート
構成可能なポスト ADC デジタル ローパス フィルタを内蔵
測定精度に影響を与えずにバスバーをサポート
温度センサ / アナログ / デジタル / I
2
C コントローラ / SPI コントローラ用の 10 個の GPIO を搭載
セル バランシングを内蔵
300mA のバランシング
ユーザー制御 PWM 調整セル バランシング電流
自動中断および再開制御付きの平衡化熱管理機能を内蔵
堅牢なデイジー チェーン通信。リング アーキテクチャをサポート
POR と同様のイベントをバッテリを取り外すことなくシミュレートするホスト制御のハードウェア リセット
ワンタイム カスタム プログラミング向けオンチップ メモリ
ローパワー モード電流 <6μA
SPI/UART インターフェイス搭載 BQ79600-Q1 と互換