JAJSX44 August 2025 ISOS510-SEP
ADVANCE INFORMATION
絶縁型電源のフィードバック制御ループでアイソレータを使用する場合、電源の出力電圧やフィードバック信号を送信するコントローラの種類などを含む、多くの変数がアイソレータの適切な使用方法に影響を及ぼす可能性があります。この例では、この電源の出力電圧 VOUT が 5V であり、使用されている PWM コントローラにはエラー アンプが内蔵されており、COMP ピンがこのアンプの出力となるものと仮定します。