JAJSX57 August 2025 SN74AHCT540-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHCT540-Q1 は 3 ステート出力を備えた 8 個の インバータを搭載しています。540 の機能は 240 の機能と同じで、フロースルーピン配置があります。アクティブ Low の出力イネーブル ピン (OE1、OE2) は 8 つのチャネルをすべて制御し、この両方が Low のときのみ出力がアクティブになるよう構成されています。
| 部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
|---|---|---|---|
| SN74AHCT540-Q1 | PW (TSSOP、20) | 6.5mm × 6.4mm | 6.5mm × 4.4mm |
| DGS (VSSOP、20) | 5.1mm × 4.9mm | 5.1mm × 3.0mm | |
| RKS (VQFN、20) | 4.5mm × 2.5mm | 4.5mm × 2.5mm |