JAJSX64 August   2025 SN74LV8T541

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 代表的特性
  7. 6 パラメータ測定情報
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
  9. 8 機能説明
    1. 8.1 平衡化された CMOS 3 ステート出力
    2. 8.2 LVxT 拡張入力電圧
    3. 8.3 クランプ ダイオード構造
  10. 9 デバイスの機能モード
  11. 10アプリケーションと実装
    1. 10.1 アプリケーション情報
    2. 10.2 代表的なアプリケーション
      1. 10.2.1 設計要件
        1. 10.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 10.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 10.2.1.3 出力に関する考慮事項
      2. 10.2.2 詳細な設計手順
      3. 10.2.3 アプリケーション曲線
    3. 10.3 電源に関する推奨事項
    4. 10.4 レイアウト
      1. 10.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 10.4.2 レイアウト例
  12. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 11.3 サポート・リソース
    4. 11.4 商標
    5. 11.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 11.6 用語集
  13. 12改訂履歴
  14. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

説明

SN74LV8T541 は 3 ステート出力を備えた 8 個のバッファを搭載しています。アクティブ Low の出力イネーブル ピン (OE1、OE2) は 8 つのチャネルをすべて制御し、この両方が Low のときのみ出力がアクティブになるよう構成されています。

入力は、スレッショルドを低減した回路を使用して設計されており、電源電圧が入力電圧より高い場合の昇圧変換をサポートします。また、5V 許容の入力ピンにより、入力電圧が電源電圧より高い場合の降圧変換が可能です。出力レベルは常に電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ(1) パッケージ サイズ(2) 本体サイズ (公称)(3)
SN74LV8T541 PW (TSSOP、20) 6.5mm × 6.4mm 6.5mm × 4.4mm
DGS (SOT、20) 5.1mm × 4.9mm 5.1mm × 3.0mm
RKS (WQFN、20) 4.5mm × 2.5mm 4.5mm × 2.5mm
詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。
パッケージサイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンを含みます。
本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。
SN74LV8T541 概略論理図 (正論理)概略論理図 (正論理)