JAJSX66 August 2025 SN74AHCT541-Q1
PRODUCTION DATA
図 4-1 SN74AHCT541-Q1 RKS パッケージ(上面図)
図 4-2 SN74AHCT541-Q1 PW、DGS パッケージ | ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| OE1 | 1 | I | 出力イネーブル 1、アクティブ Low |
| A1 | 2 | I | チャネル 1 の入力 |
| A2 | 3 | I | チャネル 2 の入力 |
| A3 | 4 | I | チャネル 3 の入力 |
| A4 | 5 | I | チャネル 4 の入力 |
| A5 | 6 | I | チャネル 5 の入力 |
| A6 | 7 | I | チャネル 6 の入力 |
| A7 | 8 | I | チャネル 7 の入力 |
| A8 | 9 | I | チャネル 8 の入力 |
| GND | 10 | G | グランド |
| Y8 | 11 | O | チャネル 8 の出力 |
| Y7 | 12 | O | チャネル 7 の出力 |
| Y6 | 13 | O | チャネル 6 の出力 |
| Y5 | 14 | O | チャネル 5 の出力 |
| Y4 | 15 | O | チャネル 4 の出力 |
| Y3 | 16 | O | チャネル 3 の出力 |
| Y2 | 17 | O | チャネル 2 の出力 |
| Y1 | 18 | O | チャネル 1 の出力 |
| OE2 | 19 | I | 出力イネーブル 2、アクティブ Low |
| VCC | 20 | P | 正電源 |
| サーマル パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 | |