JAJSX71A September   2025  – November 2025 TMUXHS221F

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特長
  3. 2 アプリケーション
  4. 3 説明
  5. 4 ピン構成および機能
  6. 5 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 動的特性
    7. 5.7 タイミング要件
  7. 6 パラメータ測定情報
    1. 6.1 代表的特性
  8. 7 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 拡張 1.2V 互換性
      2. 7.3.2 過電圧保護
      3. 7.3.3 電源オフ保護機能
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 ピンの機能
  9. 8 アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション 1
    3. 8.3 代表的なアプリケーション 2
      1. 8.3.1 設計要件
      2. 8.3.2 詳細な設計手順
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
  10. 9 デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

概要

TMUXHS221F は、USB Type-C システム向けに保護機能を統合した、1.2V ロジック互換の双方向、低消費電力デュアル ポート高速 USB 2.0 アナログスイッチです。このデバイスは、デュアル 2:1 または 1:2 スイッチとして構成されています。図 7-1に示すように、このデバイスは、USB Type-C システムにおいて、USB 2.0 の D+/- ラインの多重化ソリューションや、SBU ラインのクロスポイント スイッチ ソリューションを処理するために最適化されています。

TMUXHS221Fは、低速、高速を問わず、差動信号およびシングルエンド信号に対応できるアナログ受動型マルチプレクサです。信号は、−0.3V ~ 3.6V の許容電圧範囲内である必要があります。このデバイスは、eUSB2 および USB 2.0 の LS、FS、HS 信号伝送に最適化されています。このデバイスの動的特性により、高速スイッチングが可能であり、信号アイ ダイアグラムへの減衰は最小限に抑えられ、追加されるジッタもごくわずかです。このデバイスは最大 3Gbps までのインターフェイスでの使用が推奨されていますが、実際に使用できるデータ レートは電気チャネルの特性に大きく依存します。損失が小さく、十分なマージンが確保されているチャネルでは、このデバイスをより高いデータ レートで使用できる可能性があります。

TMUXHS221F USB Type-C コネクタのピン配置図 7-1 USB Type-C コネクタのピン配置

TMUXHS221Fは、自動車用途や高電圧での充電が必要なアプリケーションなど、故障状態からの保護を必要とする従来の USB システムでも動作します。このデバイスは、RON と BW の両方を最適化することで優れた信号品質を維持しつつ、28V の OVP 保護によってシステムを保護します。OVP の実装は、コネクタで VBUS が SBU ピンや D+/D- ピンに短絡する故障状態に耐えられないスイッチ背後のシステム部品を保護するよう設計されています。