JAJSX89 September 2025 SN74ACT2G101-Q1
PRODUCTION DATA
| ピン | タイプ(1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| CLR1 | 1 | I | チャネル 1、クリア、アクティブ Low |
| CLKA1 | 2 | I | チャネル 1、クロック入力 A |
| CLKB1 | 3 | I | チャネル 1、クロック入力 B |
| CLKC1 | 4 | I | チャネル 1、クロック入力 C |
| CLKD1 | 5 | I | チャネル 1、クロック入力 D |
| Q1 | 6 | O | チャネル 1、非反転出力 |
| D1 | 7 | I | チャネル 1、データ入力 |
| GND | 8 | G | グランド |
| D2 | 9 | I | チャネル 2、データ入力 |
| Q2 | 10 | O | チャネル 2、非反転出力 |
| CLKD2 | 11 | I | チャネル 2、クロック入力 D |
| CLKC2 | 12 | I | チャネル 2、クロック入力 C |
| CLKB2 | 13 | I | チャネル 2、クロック入力 B |
| CLKA2 | 14 | I | チャネル 2、クロック入力 A |
| CLR2 | 15 | I | チャネル 2、クリア、アクティブ Low |
| VCC | 16 | P | 正電源 |
| サーマル パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 | |