JAJSX93 September 2025 SN74ACT2G100
PRODUCTION DATA
SN74ACT2G100 は、デュアルかつシーケンシャルなコンフィギュラブル マルチファンクション デバイスであり、シュミット トリガ入力を採用しています。4 入力の組み合わせロジック ブロックは、幅広い構成可能なデータ入力ロジックを実現します。構成可能なロジック ブロックの出力は、D フリップ フロップへのデータ入力です。D フリップ フロップは CLK の立ち上がりエッジで Q 出力に転送されます。ユーザーはロジック機能 MUX、AND、OR、NAND、NOR、インバータ、バッファを選択できます。