JAJSX94 September   2025 TPUL2T323-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング特性
    7.     13
    8. 5.7 スイッチング特性
    9. 5.8 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 命名規則
      2. 7.3.2 再トリガ可能ワンショット
      3. 7.3.3 拡張 RC 時間設定型ワンショット
      4. 7.3.4 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      5. 7.3.5 CMOS シュミット トリガ入力
      6. 7.3.6 既知のパワーアップ状態でのラッチ論理
      7. 7.3.7 部分的パワー ダウン (Ioff)
      8. 7.3.8 低減された入力スレッショルド電圧
      9. 7.3.9 クランプ ダイオード構造
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 オフ状態動作
      2. 7.4.2 スタートアップ動作
      3. 7.4.3 オン状態動作
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション - エッジ検出器
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 タイミング部品
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
        4. 8.2.1.4 電源に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 代表的なアプリケーション - 遅延パルス ジェネレータ
      1. 8.3.1 アプリケーション曲線
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値 最大値 単位
VCC 電源電圧範囲 -0.5 6.5 V
VI デジタル入力電圧範囲(2) -0.5 6.5 V
VO アクティブ状態でのデジタル出力電圧範囲(2) -0.5 VCC + 0.5 V
VO 高インピーダンス状態でのデジタル出力電圧範囲(2) -0.5 6.5 V
VRC RC ピンの電圧範囲 -0.5 VCC + 0.5 V
IIK 入力クランプ ダイオード電流、連続 VI < -0.5V -20 mA
入力クランプ ダイオード電流、パルス 1µs VI < -0.5V -200 mA
IOK 出力クランプ ダイオード電流、連続 VO < -0.5V -20 mA
出力クランプ ダイオード電流、パルス 1µs VO < -0.5V -200 mA
IO デジタル出力電流、連続 VO = 0~VCC ±50 mA
デジタル出力電流、パルス 1µs VO = 0~VCC ±200 mA
VCC または GND を通過する連続電流 ±200 mA
Rext 外部タイミング抵抗 1
Cext 外部タイミング キャパシタンス 1(3) μF
TJ 接合部温度 150 °C
Tstg 保存温度 -65 150 °C
絶対最大定格 外での操作は、デバイスに恒久的な損傷を引き起こす可能性があります。「絶対最大定格」は、これらの条件において、または「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。「絶対最大定格」の範囲内で、一時的に「推奨動作条件」の範囲を超えた動作をさせる場合、必ずしもデバイスが損傷を受けるものではありませんが、完全には機能しない可能性があります。この方法でデバイスを動作させると、デバイスの信頼性、機能性、性能に影響を及ぼし、デバイスの寿命を短縮する可能性があります。
関連するクランプ電流定格を順守しても、電圧定格を超えることがあります。
外部ダイオードを追加すると、タイミング容量の最大値を超える場合があります。詳細については、アプリケーションと実装セクションを参照してください。