JAJSXA3B March 2005 – September 2025 LP2902 , LP324
PRODUCTION DATA
LP324 および LP2902 は、バッテリ駆動のアプリケーション向け専用に特に設計されたクワッド低消費電力オペアンプです。超低供給消費電流にもかかわらず、良好な入力仕様と広い電源電圧範囲を実現しています。グランド (GND) を含む入力同相範囲により、単一電源動作が実現されます。
LP324 および LP2902 は、速度やおよび帯域幅よりも広い電源電圧範囲と低消費電力が重要なアプリケーションに最適です。これらのアプリケーションには、ポータブル計測装置、LCD ディスプレイ、コンシューマ エレクトロニクス (MP3 プレーヤ、玩具など)、電源が含まれます。
| 部品番号 | 温度 (TA) | パッケージ (1) |
|---|---|---|
| LP2902 | –40°C ~ +85°C | D (SOIC、14) N (PDIP、14) PW (TSSOP、14) |
| LP324 | 0°C ~ 70°C |