JAJSXB2 September   2025

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 1特長
  3. 2アプリケーション
  4. 3説明
  5. 4ピン構成および機能
  6. 5デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 5.1 ドキュメントのサポート
    2. 5.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 5.3 サポート・リソース
    4. 5.4 商標
    5. 5.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 5.6 用語集
  7. 6メカニカル、パッケージ、および注文情報
    1. 6.1 付録:パッケージ オプション
    2. 6.2 テープおよびリール情報
    3. 6.3 メカニカル データ

ピン構成および機能

GPIO の全機能一覧と動作については、「GPIO 構成表」を参照してください。ほとんどの GPIO 機能はピン配置に記載されていますが、他のピンを移動させたり、他のピンと相互作用したりする機能の一部は、セクション 4 では完全には説明されていません。

BQ79826Z-Q1 BQ79826Z ピン構成

図 4-1 BQ79826Z ピン構成
表 4-1 ピンの機能
ピン名 タイプ 説明
BQ79826Z なし
NC 1 NC 接続しないでください。ダイに内部接続されていません。
NC 2 NC 接続しないでください。ダイに内部接続されていません。
NC 3 NC 接続しないでください。ダイに内部接続されていません。
NC 4 NC 接続しないでください。ダイに内部接続されていません。
BATPWR 5 P DC/DC コンバータへの電源入力。BAT に接続。
BAT 6 P 電源入力とモジュール上面での測定入力。バッテリ モジュールのトップセルに接続します。コンデンサを VSS にバイパスします。
CBxx 奇数ピン 7 ~ 23 I

セル バランス接続。

差動 RC フィルタが必要です。これにより、フィルタ抵抗によって内部バランス電流も設定されます。

VCxx 偶数ピン 8 ~ 22 I

セル電圧検出入力。

下のセルの正端子に接続します。差動 RC フィルタが必要です。

NC 24 NC 接続しないでください。ダイに内部接続されていません。
NC 25 NC 接続しないでください。ダイに内部接続されていません。
NC 26 NC 接続しないでください。ダイに内部接続されていません。
CBxx 奇数ピン 27 ~ 63 I

セル バランス接続。

差動 RC フィルタが必要です。これにより、フィルタ抵抗によって内部バランス電流も設定されます。

VCxx 偶数ピン 28 ~ 62 I

セル電圧検出入力。

下のセルの正端子に接続します。差動 RC フィルタが必要です。

REF_CAP 64 R 1 番目の ADC リファレンス出力ピン。REF_VSS にコンデンサでバイパスします。
REF_VSS 65 GND 高精度リファレンス REF_CAP および TSREF 用のグランド接続。VSS に接続します。レイアウトについては、「レイアウト ガイダンス」を参照してください。
TSREF 66 R 2 番目の ADC リファレンス出力ピンは、サーミスタ用のバイアス電圧も供給します。TSREF をコンデンサで REF_VSS にバイパスします。
GPIO20 67 I/O GPIOx は、デジタル I/O、アナログ入力などの汎用入出力として使用できます。
GPIO19 68 I/O
GPIO18 69 I/O
GPIO17 / INT5 70 I/O
GPIO16 / nCSS1 71 I/O ペリフェラル デバイスまたは GPIO への SPI コントローラ (ハブ) インターフェイスとして選択可能。
GPIO15 / CSDI / INT4 72 I/O
GPIO14 (CSDO) 73 I/O
GPIO13 (CSCLK) 74 I/O
GPIO12 75 I/O GPIOx は、デジタル I/O、アナログ入力などの汎用入出力として使用できます。
GPIO11 76 I/O
GPIO10 / I2C_SDA 77 I/O I2C コントローラ (ハブ) または GPIO として選択可能。
GPIO9 / INT3 / I2C_SCL 78 I/O
GPIO8 / EIS_PWM 79 I/O GPIOx は、デジタル I/O、アナログ入力などの汎用入出力として使用できます。

電気化学インピーダンス分光法の PWM 出力。

GPIO7 / nPCS / INT2 80 I/O SPI デバイス制御または GPIO として選択可能。
GPIO6 (PSDO) 81 I/O
GPIO5 / PSDI / SMON 82 I/O
GPIO4 (PSCLK) 83 I/O
GPIO3/NFAULT/INT1 84 I/O NFAULT 割り込みピンまたは GPIO として選択可能
EIS_SRP 85 I/O GPIOx は、デジタル I/O、アナログ入力などの汎用入出力として使用できます。

電気化学インピーダンス分光法の差動電流センス入力。

EIS_SRN 86 I/O
VIO 87 P GPIO の入力電源電圧。AVDD または外部 IO 電源に直接接続します。
AVDD 88 P レギュレーター出力。AVDD は内部アナログ回路と、最大 xxmA の外部負荷に電力を供給します。AVDD をコンデンサで AVSS にバイパスします。
AVSS 89 GND アナログ基準グランド。
DVDD 90 R デジタル電源。コンデンサを DVDD_CAP から DVSS へ接続します。
VSS 91 GND デジタル グランド。パッドに接続されています。
LDOIN 92 I/O レギュレーション済み電源入力。DC/DC 降圧コンバータの出力に接続します。LDOIN をコンデンサで VSS にバイパスします。
COMLP 93 I/O デイジーチェーン (VIF) 通信用 AC 結合双方向 I/O ピン。このピンに外部 DC 電圧を印加しないでください。適切な絶縁で隣接デバイスの COMHN/P に接続します。未使用時は接続解除のままにします。
COMLN 94 I/O
COMHN 95 I/O
COMHP 96 I/O
モード 97 I/O 抵抗をグランドに接続します。シャットダウン、ディープスリープ、デバイスのマルチドロップまたは非マルチドロップ時の AVDD ステータスの設定を構成します。
NC 98 NC 接続しないでください。ダイに内部接続されていません。
SW 99 P DC/DC スイッチ ノード。インダクタに接続します。
BTSP 100 P 降圧コンバータのブートストラップ。ブートストラップ コンデンサを BTSP から SW に接続します。

P = 電源、GND = デバイス グランド、R = リファレンス、I = セルまたは BB 入力、I/O = 入出力、NC = 接続なし

MODE ピン構成

MODE ピンは、グランドへの抵抗 (RMODE) を使用して構成する必要があります。この抵抗は、動作モードと、非マルチドロップ デバイスまたはマルチドロップ デバイスの通信タイプに基づいて選択します。

表 4-2 MODE ピン構成
RMODE の値 シャットダウン時とディープスリープ時の AVDD モード マルチドロップ
RMODE < 413kΩ または オープン オン なし
132kΩ < RMODE < 168kΩ オン あり
49kΩ < RMODE < 63kΩ OFF あり
RMODE < 21kΩ OFF なし