JAJSXB4B May 2024 – January 2026 DRV8000-Q1
PRODUCTION DATA
DRV8000-Q1の代表的なアプリケーションは、一般的な自動車のドアにおける複数の負荷の制御です。これには、複数の統合ハーフブリッジおよびハイサイド ドライバ、加熱素子用のエレクトロクロミック ミラー ドライバと外部ハイサイド MOSFET ドライバ、電流シャント アンプを搭載した外部 MOSFET H ブリッジ ドライバが含まれます。高レベルの回路図の例を、以下の DRV8000-Q1 代表的な用途に示します。